Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.32 ฿ - 2.5654 ฿ 45014 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
4.7 mm
4.8631 ฿ - 5.3941 ฿ 3533 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.9 mm
12.5416 ฿ - 13.8934 ฿ 24676 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
20.6 mm
32.1458 ฿ - 35.6259 ฿ 210 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
19.1 mm
2.6636 ฿ - 2.9447 ฿ 1621729 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
5.7 mm
3.8236 ฿ - 4.2341 ฿ 3553 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
5.9 mm
11.8768 ฿ - 13.1573 ฿ 1313 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.7 mm
7.7498 ฿ - 8.5841 ฿ 29 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
15.9 mm
14.4244 ฿ - 15.9859 ฿ 1852 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
19.1 mm
21.1391 ฿ - 23.4145 ฿ 20252 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
27.0 mm
2.8331 ฿ - 3.1365 ฿ 11280 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.0 mm
4.6311 ฿ - 5.1308 ฿ 803381 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.5 mm
3.5202 ฿ - 3.895 ฿ 127247 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.9 mm
17.8776 ฿ - 19.814 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
38.1 mm
20.916 ฿ - 40.5515 ฿ 113 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
28.6 mm
27.8359 ฿ - 30.8475 ฿ 25 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
44.5 mm
21.9288 ฿ - 24.2979 ฿ 153 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
21.5 mm
17.0076 ฿ - 18.8413 ฿ 130 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.1 mm
2.0613 ฿ - 2.2843 ฿ 9110 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.0 mm
2.8554 ฿ - 3.1677 ฿ 540766 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.1 mm
  • จาก 14
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.7 mm | 0.185 in ; ความสูงภายใน - 28.6 mm | 1.126 in ; สีเขียว

499702

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีเหลือง

499711

ช่วงราคา
5.3941 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีน้ำเงิน

499694

ช่วงราคา
13.8934 ฿ - 12.5416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    20.6 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน - 109.2 mm | 4.299 in ; สีเขียว

499683

ช่วงราคา
35.6259 ฿ - 32.1458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-16,M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.7 mm | 0.224 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีชมพู

499704

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1621729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีชมพู

499708

ช่วงราคา
4.2341 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-28
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 76.2 mm | 3 in ; สีดำ

461795

ช่วงราคา
13.1573 ฿ - 11.8768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีดำ

461804

ช่วงราคา
8.5841 ฿ - 7.7498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8-14,M17
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    15.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน - 48.9 mm | 1.925 in ; สีเขียว

499681

ช่วงราคา
15.9859 ฿ - 14.4244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-16,M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงภายใน - 50.8 mm | 2 in ; ธรรมชาติ

499685

ช่วงราคา
23.4145 ฿ - 21.1391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    27.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีน้ำเงิน

499700

ช่วงราคา
3.1365 ฿ - 2.8331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; สีเหลือง

499709

ช่วงราคา
5.1308 ฿ - 4.6311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
803381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-24,M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีเหลือง

499710

ช่วงราคา
3.895 ฿ - 3.5202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461830

ช่วงราคา
19.814 ฿ - 17.8776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2-13,M39
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

461893

ช่วงราคา
40.5515 ฿ - 20.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    28.6 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน - 50.8 mm | 2 in ; สีดำ

461835

ช่วงราคา
30.8475 ฿ - 27.8359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/4-5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    44.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 21.5 mm | 0.846 in ; ความสูงภายใน - 72.2 mm | 2.843 in ; สีน้ำเงิน

499695

ช่วงราคา
24.2979 ฿ - 21.9288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    21.5 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461777

ช่วงราคา
18.8413 ฿ - 17.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-18
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีน้ำเงิน

499699

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีดำ

461778

ช่วงราคา
3.1677 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-18
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.1 mm