Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
10.0788 ฿ - 19.5373 ฿ 15 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
13.6 mm
1.914 ฿ - 2.1193 ฿ 485 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.2 mm
1.7579 ฿ - 1.9497 ฿ 500154 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
5.9 mm
7.2099 ฿ - 7.9863 ฿ 6 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
9.0 mm
2.4851 ฿ - 2.7528 ฿ 4910 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.8 mm
5.6216 ฿ - 6.2329 ฿ 2039 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.5 mm
5.3405 ฿ - 5.9161 ฿ 28726 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
11.9 mm
25.4222 ฿ - 28.1705 ฿ 120 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
19.1 mm
0.6514 ฿ - 0.7228 ฿ 38525 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.5 mm
2.0657 ฿ - 2.2888 ฿ 784 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.4 mm
11.1629 ฿ - 21.6432 ฿ 410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
18.5 mm
2.6368 ฿ - 2.9268 ฿ 2228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
5.5 mm
2.9714 ฿ - 3.2837 ฿ 13 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.5 mm
5.3896 ฿ - 5.9741 ฿ 31 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
5.7 mm
3.1722 ฿ - 3.5113 ฿ 1286 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
7.1 mm
4.8587 ฿ - 5.3852 ฿ 116274 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
14.3 mm
4.0868 ฿ - 7.9238 ฿ 17 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
7.1 mm
18.828 ฿ - 20.858 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.8 mm
15.1917 ฿ - 16.8247 ฿ 30 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
20.6 mm
27.8359 ฿ - 30.8475 ฿ 25 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
44.5 mm
  • จาก 14
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 13.6 mm | 0.535 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

41318

ช่วงราคา
19.5373 ฿ - 10.0788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    13.6 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461679

ช่วงราคา
2.1193 ฿ - 1.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461693

ช่วงราคา
1.9497 ฿ - 1.7579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

461700

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461688

ช่วงราคา
2.7528 ฿ - 2.4851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.5 mm | 0.098 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

461677

ช่วงราคา
6.2329 ฿ - 5.6216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

41316

ช่วงราคา
5.9161 ฿ - 5.3405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    11.9 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน - 88.9 mm | 3.5 in ; ธรรมชาติ

461723

ช่วงราคา
28.1705 ฿ - 25.4222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-10,M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 0.5 mm | 0.02 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461672

ช่วงราคา
0.7228 ฿ - 0.6514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    0.5 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461685

ช่วงราคา
2.2888 ฿ - 2.0657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.4 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 18.5 mm | 0.728 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

461720

ช่วงราคา
21.6432 ฿ - 11.1629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    18.5 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

461689

ช่วงราคา
2.9268 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

41304

ช่วงราคา
3.2837 ฿ - 2.9714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.7 mm | 0.224 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

461692

ช่วงราคา
5.9741 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

461696

ช่วงราคา
3.5113 ฿ - 3.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1286 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-18
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน - 16.7 mm | 0.657 in ; ธรรมชาติ

461711

ช่วงราคา
5.3852 ฿ - 4.8587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    14.3 mm
  • ความสูงภายใน
    16.7 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.1 mm | 0.28 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

41310

ช่วงราคา
7.9238 ฿ - 4.0868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-18
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.1 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.8 mm | 0.15 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

461681

ช่วงราคา
20.858 ฿ - 18.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.8 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

41352

ช่วงราคา
16.8247 ฿ - 15.1917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    20.6 mm
ฝาครอบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน - 50.8 mm | 2 in ; สีดำ

461835

ช่วงราคา
30.8475 ฿ - 27.8359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/4-5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    44.5 mm