Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.352 ฿ - 4.835 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
11.1 mm
26.416 ฿ - 29.265 ฿ 37435 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.916 ฿ - 2.121 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.5 mm
2.97 ฿ - 3.294 ฿ 447308 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
8.677 ฿ - 16.82 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
20.6 mm
1.225 ฿ - 1.359 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.5 mm
1.531 ฿ - 1.694 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.0 mm
3.67 ฿ - 4.069 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.4 mm
4.385 ฿ - 4.853 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.9 mm
9.322 ฿ - 10.329 ฿ 58500 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.958 ฿ - 6.598 ฿ 63170 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
2.366 ฿ - 2.617 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.9 mm
28.722 ฿ - 55.685 ฿ 78896 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
41.3 mm
1.322 ฿ - 1.462 ฿ 36287 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 14 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
19.521 ฿ - 37.854 ฿ 135 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
21.5 mm
4.329 ฿ - 4.798 ฿ 32748 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
5.972 ฿ - 6.617 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
9.5 mm
15.99 ฿ - 17.716 ฿ 18 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
22.2 mm
1.828 ฿ - 2.028 ฿ 3184484 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
  • จาก 14
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

461789

ช่วงราคา
4.835 ฿ - 4.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    11.1 mm
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

499686

ช่วงราคา
29.265 ฿ - 26.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461756

ช่วงราคา
2.121 ฿ - 1.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461778

ช่วงราคา
3.294 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
447308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

461725

ช่วงราคา
16.82 ฿ - 8.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    20.6 mm
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461750

ช่วงราคา
1.359 ฿ - 1.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

461759

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

461776

ช่วงราคา
4.069 ฿ - 3.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 7.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

461781

ช่วงราคา
4.853 ฿ - 4.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461823

ช่วงราคา
10.329 ฿ - 9.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    20.8 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

499692

ช่วงราคา
6.598 ฿ - 5.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

461773

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

461738

ช่วงราคา
55.685 ฿ - 28.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    41.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.8 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499698

ช่วงราคา
1.462 ฿ - 1.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

499702

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงภายใน
    28.6 mm
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

461818

ช่วงราคา
37.854 ฿ - 19.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • มาตรฐาน
    DIN
  • มาตรฐาน
    AISI
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

499691

ช่วงราคา
4.798 ฿ - 4.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

41312

ช่วงราคา
6.617 ฿ - 5.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-8,M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

41353

ช่วงราคา
17.716 ฿ - 15.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    22.2 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461693

ช่วงราคา
2.028 ฿ - 1.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3184484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm