Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.9408 ฿ - 2.146 ฿ 581904 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.8 mm
5.2468 ฿ - 5.8135 ฿ 148888 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
50.8 mm
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ 881 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
15.9 mm
1.2448 ฿ - 1.3831 ฿ 344169 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
19.1 mm
15.3033 ฿ - 16.9541 ฿ 193318 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
16.0 mm
4.1091 ฿ - 4.5508 ฿ 18393 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
17.5 mm
2.1193 ฿ - 2.3557 ฿ 1162500 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.2 mm
3.3953 ฿ - 3.7656 ฿ 312570 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.4 mm
7.3259 ฿ - 8.1157 ฿ 118935 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
7.5 mm
5.229 ฿ - 5.7912 ฿ 869886 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
7.9 mm
10.0788 ฿ - 11.1718 ฿ 1000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
13.6 mm
2.2174 ฿ - 2.4539 ฿ 9446 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.5 mm
4.9211 ฿ - 5.4565 ฿ 3616 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
9.5 mm
32.3957 ฿ - 35.8936 ฿ 1185 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
24.6 mm
12.2694 ฿ - 13.5945 ฿ 102039 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
17.5 mm
5.4878 ฿ - 6.0812 ฿ 1475 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
6.4 mm
26.3101 ฿ - 29.1566 ฿ 2896 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
38.1 mm
8.0755 ฿ - 8.941 ฿ 1700 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.7 mm
20.3538 ฿ - 22.5534 ฿ 600 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.7 mm
16.4455 ฿ - 18.2212 ฿ 1251 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
17.5 mm
  • จาก 14
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.2 mm | 0.244 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 9.2 mm | 0.362 in กดยึด

499049

ช่วงราคา
2.146 ฿ - 1.9408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
581904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8-18,M8
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.7 mm | 0.5 in กดยึด

499724

ช่วงราคา
5.8135 ฿ - 5.2468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-20,M10
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in กดยึด

499047

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8-18,M8
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in กดยึด

499045

ช่วงราคา
1.3831 ฿ - 1.2448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
344169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-28,M5
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.5 mm | 0.61 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in กดยึด

499729

ช่วงราคา
16.9541 ฿ - 15.3033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
193318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-16,M20
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.5 mm | 0.335 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in กดยึด

499725

ช่วงราคา
4.5508 ฿ - 4.1091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    กลวง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8-24,M10
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.2 mm | 0.165 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; สีน้ำเงิน

499676

ช่วงราคา
2.3557 ฿ - 2.1193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1162500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.2 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

1475724

ช่วงราคา
3.7656 ฿ - 3.3953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
312570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.4 mm
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1475737

ช่วงราคา
8.1157 ฿ - 7.3259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16-24,M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

1475726

ช่วงราคา
5.7912 ฿ - 5.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
869886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 13.6 mm | 0.535 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1475728

ช่วงราคา
11.1718 ฿ - 10.0788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    13.6 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

1475732

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.2174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9446 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

1475740

ช่วงราคา
5.4565 ฿ - 4.9211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-8,M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน - 101.6 mm | 4 in ; ธรรมชาติ

1475749

ช่วงราคา
35.8936 ฿ - 32.3957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดลง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    24.6 mm
  • ความสูงภายใน
    101.6 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1461834

ช่วงราคา
13.5945 ฿ - 12.2694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดลง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    17.5 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1475736

ช่วงราคา
6.0812 ฿ - 5.4878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1475750

ช่วงราคา
29.1566 ฿ - 26.3101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2-13,M39
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    38.1 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

1475727

ช่วงราคา
8.941 ฿ - 8.0755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 101.6 mm | 4 in ; ธรรมชาติ

1475744

ช่วงราคา
22.5534 ฿ - 20.3538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    101.6 mm
ฝาครอบและจุกปิดคลุมแบบตรง - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน - 44.5 mm | 1.752 in ; ธรรมชาติ

1475745

ช่วงราคา
18.2212 ฿ - 16.4455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    17.5 mm
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm