Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.144 ฿ - 2.376 ฿ 146004 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
5.958 ฿ - 6.598 ฿ 63170 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
2.97 ฿ - 3.294 ฿ 447308 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
13.637 ฿ - 15.108 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.4 mm
2.603 ฿ - 2.877 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.5 mm
4.25 ฿ - 4.705 ฿ 260 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
8.7 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 14 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
3.09 ฿ - 3.415 ฿ 13 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
3.5 mm
1.991 ฿ - 2.204 ฿ 485 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
3.2 mm
2.742 ฿ - 3.044 ฿ 2228 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
5.5 mm
7.498 ฿ - 8.306 ฿ 6 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
9.0 mm
2.96 ฿ - 3.276 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.4 mm
18.593 ฿ - 20.607 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
38.1 mm
12.742 ฿ - 14.115 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.7 mm
26.416 ฿ - 29.265 ฿ 37435 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.68 ฿ - 1.851 ฿ 529 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
1.916 ฿ - 2.121 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.5 mm
2.366 ฿ - 2.617 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.9 mm
4.844 ฿ - 5.364 ฿ 14 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
9.0 mm
3.471 ฿ - 3.842 ฿ 30408 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
  • จาก 14
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499699

ช่วงราคา
2.376 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

499692

ช่วงราคา
6.598 ฿ - 5.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461778

ช่วงราคา
3.294 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
447308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

461824

ช่วงราคา
15.108 ฿ - 13.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1,M27
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    25.4 mm
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461768

ช่วงราคา
2.877 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

461782

ช่วงราคา
4.705 ฿ - 4.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    8.7 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

499702

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงภายใน
    28.6 mm
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

41304

ช่วงราคา
3.415 ฿ - 3.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461679

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

461689

ช่วงราคา
3.044 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461700

ช่วงราคา
8.306 ฿ - 7.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

461775

ช่วงราคา
3.276 ฿ - 2.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

461830

ช่วงราคา
20.607 ฿ - 18.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2-13,M39
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    38.1 mm
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

461796

ช่วงราคา
14.115 ฿ - 12.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

499686

ช่วงราคา
29.265 ฿ - 26.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499696

ช่วงราคา
1.851 ฿ - 1.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461756

ช่วงราคา
2.121 ฿ - 1.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

461773

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

461783

ช่วงราคา
5.364 ฿ - 4.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
ฝาครอบตรง - ; ความสูงภายใน - 38.1 mm | 1.500 in ; สีดำ

10605639

ช่วงราคา
3.842 ฿ - 3.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm