Menu Search

เทปปิดคลุม - ทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

เทปปิดคลุมทนอุณหภูมิสูงของเราเป็นแบบม้วนต่อเนื่อง มีอุณหภูมิให้เลือกตั้งแต่ 80C จนถึง 180C สามารถลอกออกได้หมดจดโดยไม่เหลือคราบกาวให้เห็น เทปเหล่านี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่มีอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงหลากหลายการใช้งาน ตามความต้องการของโครงการคุณ

เทปโพลีเอสเตอร์สีเขียวชนิดทนอุณหภูมิสูงสุด 180C มีความหนา 38 ไมครอน และสามารถใช้ในการเคลือบและชุบผง

เรายังจำหน่ายเทปปิดคลุมแบบกระดาษที่สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ 80C จนถึง 120C เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทาสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด ความยาวโดยรวม สี วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
189.913 ฿ - 210.432 ฿ 1 มีในสต็อก
80 °C
50.0 m
สีขาว
กระดาษเครป
25.0 mm
1,120.534 ฿ - 1,241.593 ฿ 477 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
25.0 mm
1,345.294 ฿ - 1,490.63 ฿ 60 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
30.0 mm
807.826 ฿ - 895.101 ฿ 1 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
18.0 mm
2,563.761 ฿ - 2,840.731 ฿ 1 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
75.0 mm
1,794.805 ฿ - 1,988.708 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
40.0 mm
32,120.49 ฿ - 35,590.572 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเขียว
โพลีอีสเตอร์
4,488.654 ฿ - 4,973.573 ฿ 21 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
100.0 mm
2,244.325 ฿ - 2,486.791 ฿ 685 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
50.0 mm
269.968 ฿ - 299.14 ฿ 9 มีในสต็อก
120 °C
50.0 m
สีขาว
กระดาษเครป
25.0 mm
605.872 ฿ - 671.329 ฿ 3 มีในสต็อก
180 °C
66.0 m
สีเขียว
PES
12.0 mm
1,989.711 ฿ - 2,204.661 ฿ 1620 มีในสต็อก
260 °C
33.0 m
สีแทน
PI
25.0 mm
3,979.421 ฿ - 4,409.332 ฿ 19 มีในสต็อก
260 °C
33.0 m
สีแทน
PI
50.0 mm
938.541 ฿ - 1,039.936 ฿ 27 มีในสต็อก
260 °C
33.0 m
สีแทน
PI
12.0 mm
เทปปิดคลุม - ; ; ; ; ; สีขาว;กระดาษเครป;ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in;ความยาวโดยรวม - 50.0 m | 164.042 ft;80 °C;ม้วนต่อเนื่อง

400/25

ช่วงราคา
210.432 ฿ - 189.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    80 °C
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • วัสดุ
    กระดาษเครป
  • สี
    สีขาว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/25

ช่วงราคา
1,241.593 ฿ - 1,120.534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
477 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/30

ช่วงราคา
1,490.63 ฿ - 1,345.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    30.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/18

ช่วงราคา
895.101 ฿ - 807.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/75

ช่วงราคา
2,840.731 ฿ - 2,563.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/40

ช่วงราคา
1,988.708 ฿ - 1,794.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 250.0 mm | 9.843 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

330/250

ช่วงราคา
35,590.572 ฿ - 32,120.49 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - ; ; ; ; สีเขียว;PES;ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in;ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft;ม้วนต่อเนื่อง

100/100

ช่วงราคา
4,973.573 ฿ - 4,488.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    100.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/50

ช่วงราคา
2,486.791 ฿ - 2,244.325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีขาว ; กระดาษเครป ; ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 50.0 m | 164.042 ft ; 120 °C; ม้วนต่อเนื่อง

500/25

ช่วงราคา
299.14 ฿ - 269.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    120 °C
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • วัสดุ
    กระดาษเครป
  • สี
    สีขาว
เทปปิดคลุม - สีเขียว ; PES ; ความกว้างโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม - 66.0 m | 216.535 ft ; ม้วนต่อเนื่อง

100/12

ช่วงราคา
671.329 ฿ - 605.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    180 °C
  • ความยาวโดยรวม
    66.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • วัสดุ
    PES
  • สี
    สีเขียว
เทปปิดคลุม - สีแทน ; PI ; ความกว้างโดยรวม - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; ม้วนต่อเนื่อง

200/25

ช่วงราคา
2,204.661 ฿ - 1,989.711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    260 °C
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • วัสดุ
    PI
  • สี
    สีแทน
เทปปิดคลุม - สีแทน ; PI ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวโดยรวม - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; ม้วนต่อเนื่อง

200/50

ช่วงราคา
4,409.332 ฿ - 3,979.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    260 °C
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุ
    PI
  • สี
    สีแทน
เทปปิดคลุม - สีแทน ; PI ; ความกว้างโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม - 33.0 m | 108.268 ft ; 260 °C; ม้วนต่อเนื่อง

200/12

ช่วงราคา
1,039.936 ฿ - 938.541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    260 °C
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • วัสดุ
    PI
  • สี
    สีแทน