Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; สีเทา

ฝาครอบที่มีหน้าแปลนนี้ทำจากซิลิโคนสีชมพูและสามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิการทำงานได้ถึง 250 C หน้าแปลนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นตัวกำหนดระยะเมื่อใช้เป็นจุกอุดเพื่อป้องกันรู M14 เนื่องจากมีวัสดุเพียงพอที่จะดึงและถอดออกได้ง่าย
รหัสรายการ:

35-SCF-M14

15409 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 12.0062 ฿
2500 - 9999 11.4038 ฿
10000 + 10.8372 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

3,001.55 ฿

250 x 12.0062 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีเทา
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง 17.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา