Menu Search

จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.4 mm | 0.213 in ; 5.4 mm | 0.213 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีขาว

แถบดึงของแหวนรองนี้ทำจากซิลิโคนและกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้ถึง 250 C การออกแบบแถบดึงช่วยให้เสียบและถอดจุกอุดได้ง่าย แหวนรองช่วยป้องกันรอบๆ รูจากคราบสีส่วนเกิน
รหัสรายการ:

35-UWPP-M6

258276 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 4.2474 ฿
2500 - 9999 4.0288 ฿
10000 + 3.8325 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,061.85 ฿

250 x 4.2474 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด แถบดึง
สี สีขาว
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง 15.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 5.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 5.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา