Menu Search

จุกอุดแหวนปิดคลุม - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; สีดำ

รหัสรายการ:

461621

2682311 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.547 ฿
10000 - 39999 2.417 ฿
40000 + 2.302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,547.00 ฿

1000 x 2.547 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา