บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 5 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 1237 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 99 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
370.7813 ฿ - 370.7813 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
Natural
|
สแตนเลส
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
373.9312 ฿ - 373.9312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
สแตนเลส
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
134.7849 ฿ - 149.3476 ฿ | 33 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
แผ่นโครม
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 124 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 18 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
166.8906 ฿ - 166.8906 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
สแตนเลส
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ