Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 9 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 214.557 ฿ - 237.734 ฿ | 105 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 172.62 ฿ - 191.268 ฿ | 320 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 48.614 ฿ - 48.614 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 58.432 ฿ - 58.432 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 120.127 ฿ - 120.127 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 97.451 ฿ - 97.451 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.843 in
46.8 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 60.734 ฿ - 60.734 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.264 in
57.5 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 388.888 ฿ - 388.888 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 120.076 ฿ - 120.076 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90.797 ฿ - 90.797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 85.957 ฿ - 85.957 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 46.879 ฿ - 46.879 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไม่ตกแต่ง
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 53.365 ฿ - 53.365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 93.576 ฿ - 93.576 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
| 385.613 ฿ - 385.613 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.89 in
48.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 69.619 ฿ - 69.619 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.283 in
58.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 46.544 ฿ - 46.544 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 140.028 ฿ - 140.028 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ