บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 124 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 23 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 206.3044 ฿ - 228.5901 ฿ | 105 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37.4685 ฿ - 37.4685 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.598 in
66.0 mm
|
สีดำ
|
ผิวด้าน
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
||
| 165.9804 ฿ - 183.9116 ฿ | 9 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 330.783 ฿ - 366.5204 ฿ | 1615 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 58.3979 ฿ - 58.3979 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.264 in
57.5 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 304.2811 ฿ - 337.1587 ฿ | 13144 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 89.0312 ฿ - 89.0312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 76.1907 ฿ - 76.1907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
ไม่ตกแต่ง
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 48.2388 ฿ - 48.2388 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 373.9312 ฿ - 373.9312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46.7442 ฿ - 46.7442 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 56.1849 ฿ - 56.1849 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 115.5064 ฿ - 115.5064 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทา
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 82.6511 ฿ - 82.6511 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 45.0755 ฿ - 45.0755 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไม่ตกแต่ง
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 90.9319 ฿ - 90.9319 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.831 in
46.5 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 89.9771 ฿ - 89.9771 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
สีดำ
|
พ่นสี
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ