Menu Search

บานพับเข้ามุมโลหะ

มีในสต็อก

บานพับมุมที่มีมุมหมุนบานพับที่หลากหลาย บานพับเหล่านี้มักใช้งานกับแผงเหล็กกล้าสำหรับการใช้งานภายในขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมตัวเลือกการยึดแบบใช้สกรูและแบบเชื่อมที่จำหน่ายเป็นโซลูชันแบบถาวรและแบบถอดได้ บานพับทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายนี้เหมาะสำหรับการยึดติดทั้งทางซ้ายและทางขวา

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อ, พอลิเอไมด์ผสมใยแก้ว 30%, สแตนเลส
  • วัสดุหมุด: PA, POM, เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียม สีพ่น ชุบสังกะสี ผิวด้าน โครเมียมมันวาว สแตนเลส และแบบไม่แต่งผิว
  • ตัวเลือกสี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 105, 130 และ 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี จบ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
357.568 ฿ - 396.192 ฿ 750 มีในสต็อก
45.0 mm
สีดำ
พ่นสี
14.0 mm
47.0 mm
172.62 ฿ - 191.268 ฿ 2210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
พ่นสี
18.0 mm
28.0 mm
316.452 ฿ - 350.645 ฿ 21180 มีในสต็อก
42.0 mm
สีดำ
12.5 mm
40.0 mm
  • จาก 3
บานพับถอดแยกได้ - ; ความหนาของใบ - 14.0 mm | 0.551 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์; สีดำ

1001225E

ช่วงราคา
396.192 ฿ - 357.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    45.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    47.0 mm
  • ความยาวหมุด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in; สังกะสี; สีดำ

29712215E

ช่วงราคา
191.268 ฿ - 172.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    53.0 mm
บานพับตรงมุม M6 42.0 mm 40.0 mm

20012171E

ช่วงราคา
350.645 ฿ - 316.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    42.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ