Menu Search

บานพับแบบถอดแยกได้

มีในสต็อก

บานพับโลหะถอดแยกได้แบบแบนช่วยให้สามารถถอดประตูได้ง่ายและรวดเร็วด้วยมุมการหมุนของบานพับ 180 องศา มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี การกำหนดทิศทางการติดตั้ง จบ วัสดุตัวเรือน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
474.679 ฿ - 525.961 ฿ 2431 มีในสต็อก
64.0 mm
32.5 mm
621.054 ฿ - 688.149 ฿ 3000 มีในสต็อก
64.0 mm
50.0 mm
547.992 ฿ - 607.194 ฿ 44 มีในสต็อก
64.0 mm
32.5 mm
423.703 ฿ - 469.482 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
70.0 mm
423.703 ฿ - 469.482 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สีดำ
ด้านซ้าย
70.0 mm
265.704 ฿ - 294.407 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
70.0 mm
277.434 ฿ - 307.404 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
70.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in;

699121002E

ช่วงราคา
525.961 ฿ - 474.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in;

699122001E

ช่วงราคา
688.149 ฿ - 621.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความกว้างโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in;

699121001E

ช่วงราคา
607.194 ฿ - 547.992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

1699121001E

ช่วงราคา
469.482 ฿ - 423.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

1699121002E

ช่วงราคา
469.482 ฿ - 423.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • ความหนา
    18.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

1699111002E

ช่วงราคา
294.407 ฿ - 265.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy
บานพับถอดแยกได้ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 70.0 mm | 2.756 in; สีดำ

1699111001E

ช่วงราคา
307.404 ฿ - 277.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    70.0 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Zamak Die Cast Zinc Alloy