Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
140123907E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Tubular |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 21.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 0.827 in |
| ความสูงโครงยึด | 0.854 in |
| ความสูงโครงยึด | 21.7 mm |
| ที่จับสูงสุด | 0.504 in |
| ที่จับสูงสุด | 12.8 mm |