Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
140124503E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 537.663 ฿ |
| 1000 - 3999 | 510.7818 ฿ |
| 4000 + | 485.2392 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุตะขอ | เหล็กกล้า |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสีดำ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับชนิดใช้เครื่องมือ |
| ลักษณะหัว | หัวจมพร้อมช่อง |
| วัสดุโครง | Zamak |
| ประเภทคีย์ | กุญแจหัวผ่า |
| วัสดุขอเกี่ยว | สังกะสีอัลลอย |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Small Compression Latch |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| มาตรฐาน | IP65 |
| ระยะจับยึด | 22.4 - 25.6 mm |
| ระยะจับยึด | 0.882 - 1.008 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 0.827 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 21.0 mm |
| ความสูงโครงยึด | 0.846 in |
| ความสูงโครงยึด | 21.5 mm |
| แบบกดสูงสุด | 4.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.157 in |
| ที่จับสูงสุด | 1.008 in |
| ที่จับสูงสุด | 25.6 mm |