Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
140124505E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 582.7296 ฿ |
| 1000 - 3999 | 553.5953 ฿ |
| 4000 + | 525.9156 ฿ |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสีดำ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับชนิดใช้เครื่องมือ |
| ลักษณะหัว | หัวจมพร้อมช่อง |
| วัสดุโครง | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทคีย์ | ไม่ใช้กุญแจ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Small Compression Latch |
| วัสดุ | Zamak |
| ระยะจับยึด | 0.63 - 0.756 in |
| ระยะจับยึด | 16.0 - 19.2 mm |
| ความสูงโครงยึด | 0.854 in |
| ความสูงโครงยึด | 21.7 mm |
| แบบกดสูงสุด | 4.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.157 in |
| ที่จับสูงสุด | 0.756 in |
| ที่จับสูงสุด | 19.2 mm |