Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ความกว้างรูยึด - 13.5 mm | 0.531 in;

รหัสรายการ:

140126404E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 688.567 ฿
1000 - 3999 654.138 ฿
4000 + 621.43 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

68,856.70 ฿

100 x 688.567 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ลักษณะหัว 4.0 mm Hexagonal
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ระยะจับยึด 19.2 - 22.4 mm
ความสูงโครงยึด 21.7 mm
ที่จับสูงสุด 22.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา