| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 585.0942 ฿ |
| 1000 - 3999 | 555.8395 ฿ |
| 4000 + | 528.0482 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุตะขอ | เหล็กกล้า |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสีดำ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับแบบใช้กุญแจ |
| ลักษณะหัว | หกเหลี่ยม |
| วัสดุโครง | Zamak |
| ประเภทคีย์ | กุญแจหกเหลี่ยม 4.0 มม. |
| วัสดุขอเกี่ยว | สังกะสีอัลลอย |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Small Compression Latch |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| มาตรฐาน | IP65 |
| ระยะจับยึด | 12.8 - 16.0 mm |
| ระยะจับยึด | 0.504 - 0.63 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 0.827 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 21.0 mm |
| ความสูงโครงยึด | 0.846 in |
| ความสูงโครงยึด | 21.5 mm |
| แบบกดสูงสุด | 4.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.157 in |
| ที่จับสูงสุด | 0.63 in |
| ที่จับสูงสุด | 16.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ