Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,063.6945 ฿ |
| 1000 - 3999 | 1,010.5078 ฿ |
| 4000 + | 959.9846 ฿ |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสีดำ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับท่อกลมแบบใช้กุญแจ |
| ลักษณะหัว | ท่อ |
| วัสดุโครง | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทคีย์ | ลูกกุญแจแบบท่อ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Compression |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| มาตรฐาน | IP65 |
| ระยะจับยึด | 0.378 - 1.811 in |
| ระยะจับยึด | 9.6 - 46.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 0.906 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโครงยึด | 23.0 mm |
| ความสูงโครงยึด | 21.7 mm |
| ความสูงโครงยึด | 0.854 in |
| แบบกดสูงสุด | 0.157 in |
| แบบกดสูงสุด | 4.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 46.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 1.811 in |