Menu Search

ขอเกี่ยวแบบกดขนาดเล็ก - ความสูงโครงยึด:21.7 mm | 0.854 in ; ที่จับสูงสุด:16.0 mm | 0.63 in ; ที่จับต่ำสุด - 12.8 mm | 0.504 in ; ประเภทคีย์ - ไม่ใช้กุญแจ

รหัสรายการ:

496546

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 355.847 ฿
250 - 999 338.052 ฿
1000 + 321.153 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทด้ามจับ ปุ่มจับแบบปีก
ลักษณะหัว ปุ่มจับแบบปีก
วัสดุโครง โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทคีย์ ไม่ใช้กุญแจ
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปแบบขอเกี่ยว Small Compression Latch
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
มาตรฐาน IP65
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 4.0 mm
ระยะจับยึด 12.8 - 16.0 mm
ความสูงโครงยึด 21.7 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm
แบบกดสูงสุด 4.0 mm
ที่จับสูงสุด 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา