Menu Search

ขอเกี่ยวแบบกดขนาดเล็ก - ความสูงโครงยึด:21.7 mm | 0.854 in ; ที่จับสูงสุด:25.4 mm | 1 in ; ที่จับต่ำสุด - 22.2 mm | 0.874 in ; ประเภทคีย์ - ไม่ใช้กุญแจ

รหัสรายการ:

496549

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทด้ามจับ ปุ่มจับแบบปีก
ลักษณะหัว ปุ่มจับแบบปีก
วัสดุโครง โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทคีย์ ไม่ใช้กุญแจ
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปแบบขอเกี่ยว Small Compression Latch
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ระยะจับยึด 22.2 - 25.4 mm
ความสูงโครงยึด 21.7 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm
แบบกดสูงสุด 4.0 mm
ที่จับสูงสุด 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา