Menu Search

ขอเกี่ยวแรงบีบอัดปรับได้ขนาดเล็ก

รหัสรายการ:

496550

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 342.1601 ฿
250 - 999 325.0499 ฿
1000 + 308.8007 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทด้ามจับ ปุ่มจับแบบปีก
ลักษณะหัว ปุ่มจับแบบปีก
วัสดุโครง โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทคีย์ ไม่ใช้กุญแจ
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปแบบขอเกี่ยว Small Compression Latch
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขนาดรูยึด 16.0 x 13.5 mm | 0.531 in
ความสูงโครงยึด 21.7 mm
แบบกดสูงสุด 4.0 mm
ที่จับสูงสุด 28.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา