| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 355.847 ฿ |
| 250 - 999 | 338.052 ฿ |
| 1000 + | 321.153 ฿ |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับแบบขันร่อง |
| ลักษณะหัว | หัวจมพร้อมช่อง |
| วัสดุโครง | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทคีย์ | กุญแจสำหรับใช้เครื่องมือ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Small Compression Latch |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| มาตรฐาน | IP65 |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 4.0 mm |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.157 in |
| ระยะจับยึด | 0.504 - 0.63 in |
| ระยะจับยึด | 12.8 - 16.0 mm |
| ความสูงโครงยึด | 0.854 in |
| ความสูงโครงยึด | 21.7 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 4.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.157 in |
| แบบกดสูงสุด | 0.157 in |
| แบบกดสูงสุด | 4.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 16.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 0.63 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ