Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 355.847 ฿ |
| 250 - 999 | 338.052 ฿ |
| 1000 + | 321.153 ฿ |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับแบบขันร่อง |
| ลักษณะหัว | หัวจมพร้อมช่อง |
| วัสดุโครง | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทคีย์ | กุญแจสำหรับใช้เครื่องมือ |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Small Compression Latch |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| มาตรฐาน | IP65 |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 4.0 mm |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.157 in |
| ระยะจับยึด | 0.63 - 0.756 in |
| ระยะจับยึด | 16.0 - 19.2 mm |
| ความสูงโครงยึด | 0.854 in |
| ความสูงโครงยึด | 21.7 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 4.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.157 in |
| แบบกดสูงสุด | 0.157 in |
| แบบกดสูงสุด | 4.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 0.756 in |
| ที่จับสูงสุด | 19.2 mm |