Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบหมุนขนาดเล็กของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดเล็ก โดยมีจุดล็อกจุดเดียว ซึ่งเป็นตัวเลือกชั้นยอดสำหรับประหยัดพื้นที่ในกรณีที่ใช้ด้ามจับขนาดเล็ก ด้ามจับมาพร้อมการตกแต่งอย่างมีสไตล์หลายแบบให้คุณเลือกใช้ และมีทั้งรูปทรงวงรีและสี่เหลี่ยม
ด้ามจับแบบหมุนขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | รูปทรงด้ามจับ | สี | วัสดุด้ามจับ | ความกว้างของด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.1887 ฿ - 671.6716 ฿ | 9 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 646.9677 ฿ - 716.8587 ฿ | 4688 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 646.5974 ฿ - 716.4482 ฿ | 836 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 588.2709 ฿ - 651.8264 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 524.9429 ฿ - 581.6543 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 646.4189 ฿ - 716.2519 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 104.2364 ฿ - 109.7241 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 295.7862 ฿ - 311.3528 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.764 in
121.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 506.347 ฿ - 561.0507 ฿ | 296 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 559.9397 ฿ - 620.4301 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 116.0953 ฿ - 122.1988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 370.2414 ฿ - 389.7252 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.843 in
123.0 mm
|
วงรี
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 387.1375 ฿ - 407.5181 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.787 in
147.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 646.932 ฿ - 716.8185 ฿ | 64 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 646.9008 ฿ - 716.7873 ฿ | 51 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 201.5662 ฿ - 212.1758 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.606 in
117.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 118.0227 ฿ - 124.2333 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.622 in
92.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 234.9925 ฿ - 247.36 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.445 in
87.5 mm
|
วงรี
|
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 97.428 ฿ - 102.5588 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 211.8234 ฿ - 222.9729 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.921 in
125.0 mm
|
วงรี
|
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ