Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ด้ามจับแบบหมุนเป็นด้ามจับหมุนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับเกี่ยวหรือเลิกเกี่ยวประตู และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบหมุนขนาดเล็กของเราเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับตู้อุปกรณ์และตู้ควบคุมขนาดเล็ก โดยมีจุดล็อกจุดเดียว ซึ่งเป็นตัวเลือกชั้นยอดสำหรับประหยัดพื้นที่ในกรณีที่ใช้ด้ามจับขนาดเล็ก ด้ามจับมาพร้อมการตกแต่งอย่างมีสไตล์หลายแบบให้คุณเลือกใช้ และมีทั้งรูปทรงวงรีและสี่เหลี่ยม
ด้ามจับแบบหมุนขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดและปิดฝาตู้ไฟฟ้าได้ง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | รูปทรงด้ามจับ | สี | วัสดุด้ามจับ | ความกว้างของด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.428 ฿ - 102.5588 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
588.2709 ฿ - 651.8264 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
646.9677 ฿ - 716.8587 ฿ | 5833 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
130.1939 ฿ - 137.0514 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
245.2006 ฿ - 258.108 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.504 in
89.0 mm
|
วงรี
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
||
121.94 ฿ - 128.3558 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
234.9925 ฿ - 247.36 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.445 in
87.5 mm
|
วงรี
|
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
112.0442 ฿ - 117.9424 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.622 in
92.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
777.7595 ฿ - 861.7848 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
646.5974 ฿ - 716.4482 ฿ | 992 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
606.1887 ฿ - 671.6716 ฿ | 9 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
646.932 ฿ - 716.8185 ฿ | 64 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
646.9008 ฿ - 716.7873 ฿ | 51 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
Zamak
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
116.0953 ฿ - 122.1988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
370.2414 ฿ - 389.7252 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.843 in
123.0 mm
|
วงรี
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
387.1375 ฿ - 407.5181 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.787 in
147.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
104.2364 ฿ - 109.7241 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
ธรรมชาติ
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
180.668 ฿ - 190.1757 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.992 in
76.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
301.4346 ฿ - 317.2956 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.213 in
107.0 mm
|
วงรี
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
237.3304 ฿ - 249.8184 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.465 in
88.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีเทา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ