Menu Search

กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจคล้ายกัน 20.0 mm 26.0 mm สังกะสีอัลลอย

รหัสรายการ:

05710322E

1244 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 286.895 ฿
1000 - 3999 272.548 ฿
4000 + 258.925 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

28,689.50 ฿

100 x 286.895 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
ความยาวลูกเบี้ยว 26.0 mm
ระยะจับยึด 20.0 mm
ที่จับสูงสุด 20.0 mm
ประเภทคีย์ ร่องกุญแจคล้ายกัน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา