Menu Search

กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจแตกต่างกัน 13.0 mm 31.0 mm สังกะสีอัลลอย

รหัสรายการ:

05730320E

4119 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 286.904 ฿
1000 - 3999 272.557 ฿
4000 + 258.93 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

28,690.40 ฿

100 x 286.904 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
ความยาวลูกเบี้ยว 31.0 mm
ระยะจับยึด 13.0 mm
ที่จับสูงสุด 13.0 mm
ประเภทคีย์ ร่องกุญแจแตกต่างกัน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา