Menu Search

กุญแจล็อกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจแตกต่างกัน 20.0 mm 26.0 mm สังกะสีอัลลอย

รหัสรายการ:

05730322E

4361 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 203.792 ฿
1000 - 3999 193.602 ฿
4000 + 183.918 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

20,379.20 ฿

100 x 203.792 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
ความยาวลูกเบี้ยว 26.0 mm
ระยะจับยึด 20.0 mm
ที่จับสูงสุด 20.0 mm
ประเภทคีย์ ร่องกุญแจแตกต่างกัน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา