Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 1.7846 ฿ |
| 1000 - 9999 | 1.6999 ฿ |
| 10000 + | 1.6151 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| การรับรอง | UL |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 5.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.197 in |
| วัสดุ | PA66 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 40.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 1.575 in |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 18.0 kg |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 18.0 kg |
| ความยาวโดยรวม | 171.5 mm |
| ความยาวโดยรวม | 6.752 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.146 in |
| ความกว้างโดยรวม | 3.7 mm |
| คำอธิบาย UL/CSA | ULE70062 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |