Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 10.2215 ฿ |
| 5000 - 9999 | 9.7129 ฿ |
| 10000 + | 9.2266 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 4.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.189 in |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | Push-In |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 50 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 1.970 in |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 40.0 lb |
| ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 40.0 lb |
| ความยาวโดยรวม | 195.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 7.677 in |
| คำอธิบาย UL/CSA | ULE70062 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |