Menu Search

สายรัดเคเบิลแบบมีที่ยึด

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะทำให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบขันสกรู แบบดันเข้า แบบล็อกประกบ แบบหมุด หรือแบบยึดด้วยกาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.3367 ฿ - 4.8051 ฿ 46 มีในสต็อก
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
1.5705 ฿ - 1.7445 ฿ 7746 มีในสต็อก
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
สีดำ
18.0 kg
สกรู
1.2582 ฿ - 1.392 ฿ 1800 มีในสต็อก
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Natural
18.0 kg
สกรู
6.6433 ฿ - 7.3661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
สีดำ
55.0 kg
สกรู
1.6151 ฿ - 1.7846 ฿ 2900 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
1.6151 ฿ - 1.7846 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
22.0 kg
สกรู
8.187 ฿ - 9.0704 ฿ 3690 มีในสต็อก
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
18.0 kg
สกรู
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 48 มีในสต็อก
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
4.4973 ฿ - 4.9836 ฿ 11464 มีในสต็อก
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
สกรู
6.6433 ฿ - 7.3661 ฿ 3137 มีในสต็อก
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natural
55.0 kg
สกรู
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 1000 มีในสต็อก
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
สีดำ
22.0 kg
สกรู
9.008 ฿ - 9.9761 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
สีดำ
18.0 kg
สกรู
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 300.0 mm | 11.811 in; PA; สีดำ

461264

ช่วงราคา
4.8051 ฿ - 4.3367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 100.0 mm | 3.937 in; PA; สีดำ

461261

ช่วงราคา
1.7445 ฿ - 1.5705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 110.0 mm | 4.331 in; PA; ธรรมชาติ

461242

ช่วงราคา
1.392 ฿ - 1.2582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 370.0 mm | 14.567 in; PA; สีดำ

461265

ช่วงราคา
7.3661 ฿ - 6.6433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 155.0 mm | 6.102 in; PA; สีดำ

461262

ช่วงราคา
1.7846 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 171.5 mm | 6.752 in; PA; ธรรมชาติ

461243

ช่วงราคา
1.7846 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 398.0 mm | 15.669 in; PA; ธรรมชาติ

461247

ช่วงราคา
9.0704 ฿ - 8.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 205.0 mm | 8.071 in; PA; สีดำ

461263

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 300.0 mm | 11.811 in; PA; ธรรมชาติ

461245

ช่วงราคา
4.9836 ฿ - 4.4973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 370.0 mm | 14.567 in; PA; ธรรมชาติ

461246

ช่วงราคา
7.3661 ฿ - 6.6433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 205.0 mm | 8.071 in; PA; สีดำ

461244

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - ; 398.0 mm | 15.669 in; PA; สีดำ

461266

ช่วงราคา
9.9761 ฿ - 9.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PA