Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน69.2 mm | 2.724 in ; ความสูงภายใน 27.7 mm | 1.091 in

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

A2-3/4A

16542 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
450 - 1799 23.6554 ฿
1800 - 4499 22.4731 ฿
4500 + 21.3488 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 450

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 450

ราคารวมทั้งหมด:

10,644.93 ฿

450 x 23.6554 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงภายใน 27.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา