Menu Search

ฝาครอบตรงปลาย - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน95 mm | 3.74 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

ฝาครอบส่วนปลายทรงกลมมาตรฐานแบบกดยึดพอดี LDPE สีน้ำเงินใช้ในการป้องกันท่อและแท่งที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวอย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

A3-3/4A

528 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
225 - 899 31.017 ฿
900 - 2249 29.4644 ฿
2250 + 27.9921 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 225

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 225

ราคารวมทั้งหมด:

6,978.83 ฿

225 x 31.017 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงภายใน 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา