Menu Search

คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

คลิปรูปรูกุญแจสามารถประกอบอย่างง่ายดายด้วยการใช้นิ้วกด นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบุติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน
รหัสรายการ:

27KY1250156

31917 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.939 ฿
10000 - 39999 1.842 ฿
40000 + 1.749 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,939.00 ฿

1000 x 1.939 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาแผง 4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.4 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด คลิปรูกุญแจ
รูปทรงหัวหมุด มัด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา