Menu Search

คลิปรูกุญแจ - ; ธรรมชาติ ; มัด ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.062 in

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
รหัสรายการ:

27KY1560062

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน:

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm
ความหนาแผง 1.58 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.9 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด คลิปรูกุญแจ
รูปทรงหัวหมุด มัด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา