Menu Search

คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 mm | 0.094 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

คลิปรูปรูกุญแจสามารถประกอบอย่างง่ายดายด้วยการใช้นิ้วกด นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบุติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน
รหัสรายการ:

27KY2190093

1509 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาแผง 2.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.7 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด คลิปรูกุญแจ
รูปทรงหัวหมุด มัด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา