Menu Search

คลิปรูกุญแจ - ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

คลิปรูปรูกุญแจสามารถประกอบอย่างง่ายดายด้วยการใช้นิ้วกด นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบุติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน
รหัสรายการ:

27KY2500125

27509 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.758 ฿
10000 - 39999 5.471 ฿
40000 + 5.197 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,758.00 ฿

1000 x 5.758 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาแผง 3.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.7 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด คลิปรูกุญแจ
รูปทรงหัวหมุด มัด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา