Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 40 - 399 | 201.6911 ฿ |
| 400 + | 191.6034 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงของโครงยึด | 26.0 mm |
|---|---|
| ความสูงของโครงยึด | 1.024 in |
| ความยาวหน้า | 3.661 " |
| ความยาวหน้า | 93.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 35.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 1.378 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 2.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.079 in |
| ที่จับต่ำสุด | 24.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 0.945 in |
| ที่จับสูงสุด | 1.811 in |
| ที่จับสูงสุด | 46.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 4.291 in |
| ความยาวโดยรวม | 109.0 mm |
| สี | สีดำ |
| รวม | Two keys supplied with each latch |
| ประเภทคีย์ | ไม่ใช้กุญแจ |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Compression Trigger Latch |
| กลไกการล็อค | ไม่ล็อค |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |