Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; พ่นสี ; ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 2.0 mm | 0.079 in

สลักล็อกด้ามจับทริกเกอร์แบบยกตัวและมีรูกุญแจล็อกเหมือนกันนั้นทำมาจากสังกะสีอัลลอย และพ่นสีดำเคลือบ
รหัสรายการ:

1771201E

1888 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงของโครงยึด 26.0 mm
ความยาวหน้า 93.0 mm
ความกว้างของหน้า 35.0 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm
ที่จับต่ำสุด 24.0 mm
ที่จับสูงสุด 46.0 mm
ความยาวโดยรวม 109.0 mm
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ พ่นสี
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รวม Two keys supplied with each latch
ประเภทคีย์ ร่องกุญแจคล้ายกัน
วัสดุขอเกี่ยว สังกะสีอัลลอย
รูปแบบขอเกี่ยว Compression Latch
กลไกการล็อค การล็อค
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ทั่วไป

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา