Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20024147
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวหน้า | 3.386 " |
|---|---|
| ความยาวหน้า | 86.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 0.984 in |
| ความกว้างของหน้า | 25.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 5.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.197 in |
| ที่จับสูงสุด | 16.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 0.63 in |
| ความยาวโดยรวม | 3.661 in |
| ความยาวโดยรวม | 93.0 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| การตกแต่งด้ามจับ | โครเมี่ยมมันเงา |
| วัสดุด้ามจับ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทคีย์ | K332 |
| วัสดุขอเกี่ยว | สังกะสีอัลลอย |
| รูปแบบขอเกี่ยว | Compression Latch |
| กลไกการล็อค | การล็อค |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |