Menu Search

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็ว

มีในสต็อก

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 3
44 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
11.48 ฿ - 12.083 ฿ 29942 มีในสต็อก
18.0 mm
3.5 mm
5.085 ฿ - 5.633 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
3
1.29 ฿ - 1.429 ฿ 128918 มีในสต็อก
10.0 mm
2.06 ฿ - 2.283 ฿ 246088 มีในสต็อก
8.0 mm
6.733 ฿ - 7.461 ฿ 118268 มีในสต็อก
6.0 mm
1.369 ฿ - 1.517 ฿ 713070 มีในสต็อก
8.0 mm
4.171 ฿ - 4.622 ฿ 611765 มีในสต็อก
7.0 mm
11.196 ฿ - 12.408 ฿ 65270 มีในสต็อก
22.0 mm
1.981 ฿ - 2.195 ฿ 646500 มีในสต็อก
6.0 mm
16.171 ฿ - 17.92 ฿ 38 มีในสต็อก
24.0 mm
2.39 ฿ - 2.65 ฿ 55259 มีในสต็อก
18.0 mm
1.939 ฿ - 2.148 ฿ 684920 มีในสต็อก
6.0 mm
9.331 ฿ - 10.338 ฿ 12730 มีในสต็อก
24.0 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 400060 มีในสต็อก
22.0 mm
11.428 ฿ - 12.663 ฿ 1744 มีในสต็อก
24.0 mm
11.897 ฿ - 13.182 ฿ 1136 มีในสต็อก
7.0 mm
2.153 ฿ - 2.385 ฿ 100080 มีในสต็อก
12.0 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 46067 มีในสต็อก
10.0 mm
2.376 ฿ - 2.631 ฿ 36026 มีในสต็อก
16.0 mm
1.276 ฿ - 1.415 ฿ 1459560 มีในสต็อก
7.0 mm
  • จาก 3
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-2

ช่วงราคา
12.083 ฿ - 11.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29942 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; ; สี - สีดำ ;

1347532

ช่วงราคา
5.633 ฿ - 5.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • ประเภท
    3
  • ความสูงโดยรวม
    8.3 mm
  • ความหนาแผง
    3.2 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16203

ช่วงราคา
1.429 ฿ - 1.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16222

ช่วงราคา
2.283 ฿ - 2.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
246088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-16220

ช่วงราคา
7.461 ฿ - 6.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16212

ช่วงราคา
1.517 ฿ - 1.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
713070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16221

ช่วงราคา
4.622 ฿ - 4.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
611765 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16228

ช่วงราคา
12.408 ฿ - 11.196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16220

ช่วงราคา
2.195 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
646500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-16229

ช่วงราคา
17.92 ฿ - 16.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.5 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16217

ช่วงราคา
2.65 ฿ - 2.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16200

ช่วงราคา
2.148 ฿ - 1.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
684920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16219

ช่วงราคา
10.338 ฿ - 9.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16208

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16229

ช่วงราคา
12.663 ฿ - 11.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

QFG-16201

ช่วงราคา
13.182 ฿ - 11.897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16204

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16213

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16206

ช่วงราคา
2.631 ฿ - 2.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
ปลอกห่วงแบบเปิด -

16211

ช่วงราคา
1.415 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1459560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm