Menu Search

สกรูหัวกระทะ M4 6.0 8.0 PEEK สีเบจ

สกรูหัวกระทะ Torx ทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทาน ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน การออกแบบหัวกระทะ สร้างพื้นผิวแบริ่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยกระจายโหลดได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20820343

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 105.467 ฿
100 + 100.194 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,109.34 ฿

20 x 105.467 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 8.0
h1 3.1
ขนาด Torx TX-20
h2 2.0
l2 1.4
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา