Menu Search

สกรูหัวกระทะ M6 8.0 12.0 PEEK สีเบจ

สกรูหัวกระทะ Torx ทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทาน ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน การออกแบบหัวกระทะ สร้างพื้นผิวแบริ่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยกระจายโหลดได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20820497

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 149.41 ฿
100 + 141.94 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,988.20 ฿

20 x 149.41 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M6
l1 ±0.2 8.0
d2 12.0
h1 4.6
ขนาด Torx TX-30
h2 3.0
l2 2.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา