Menu Search

สกรูหัวกระทะ M8 20.0 16.0 PEEK สีเบจ

สกรูหัวกระทะ Torx ทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทาน ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน การออกแบบหัวกระทะ สร้างพื้นผิวแบริ่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยกระจายโหลดได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20820602

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 366.221 ฿
100 + 347.91 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

7,324.42 ฿

20 x 366.221 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M8
l1 ±0.2 20.0
d2 16.0
h1 6.0
ขนาด Torx TX-40
h2 3.7
l2 2.5
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา