Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 0.146 in |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 3.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.260 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 6.6 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 95 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 203 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 0.260 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 6.6 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.260 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 6.6 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.146 in |
| ความสูงโดยรวม | 3.7 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.126 in |
| ความยาวโดยรวม | 28.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 6.6 mm | 0.260 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | POM |
| ประเภท | Striker Base |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| วัสดุเต็ม | โพลีอะซีทัล |