Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 2.2 mm |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 0.087 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 9.9 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 0.390 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 9.9 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.390 in |
| ความสูงโดยรวม | 14.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.571 in |
| ความยาวโดยรวม | 5.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.197 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 9.9 mm | 0.390 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน |
| ประเภท | สไตรเกอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |