Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 7.201 ฿ |
| 5000 - 19999 | 6.8396 ฿ |
| 20000 + | 6.4961 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 7.0 mm |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 0.276 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.283 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 7.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 212 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 100 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 0.283 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 7.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -58 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.283 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 7.2 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.827 in |
| ความสูงโดยรวม | 21.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 10.7 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.421 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.421 in |
| ความกว้างโดยรวม | 10.7 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 7.2 mm | 0.283 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | POM |
| ประเภท | สไตรเกอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| วัสดุเต็ม | โพลีอะซีทัล |