| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 24.2934 ฿ |
| 5000 - 19999 | 23.0709 ฿ |
| 20000 + | 21.9243 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 7.2 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.283 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 7.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 0.283 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 7.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.283 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.571 in |
| ความสูงโดยรวม | 14.5 mm |
| ความยาวโดยรวม | 7.2 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.283 in |
| ความกว้างโดยรวม | 11.8 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.465 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 7.2 mm | 0.283 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| ประเภท | สไตรเกอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ